ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子メモパッド ブギーボード BB-9 黒

通常単価(税別)
9,788
税込単価
10,767
通常出荷日:1日目

【特長】・感圧式の液晶を採用し、まるで紙に文字を書くような、なめらかな書きごこちをを実現してます。・軽...

詳細を確認
  • JANコード
    4971660774890
  • トラスココード
    228-9711
  • 横(mm)
    175
  • 厚さ(mm)
    5.7
  • 縦(mm)
    269
  • 画面サイズ
    10.5インチ(217×157mm)
  • 質量(g)
    320.000
  • 材質1
    本体:ABS
  • 電源
    単6型アルカリ乾電池×2本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BB-9-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BB-9-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4971660774890
トラスココード
228-9711
横(mm)
175
厚さ(mm)
5.7
縦(mm)
269
画面サイズ
10.5インチ(217×157mm)
質量(g)
320.000
材質1
本体:ABS
電源
単6型アルカリ乾電池×2本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BB-9-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,788
( 10,767 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・感圧式の液晶を採用し、まるで紙に文字を書くような、なめらかな書きごこちをを実現してます。
・軽くて薄くて持ち運びにも便利な、新感覚の電子メモパッドです。
・ボタンを押すだけで文字が消えます。
・ハイコントラスト液晶を用いた大画面モデルです。
【用途】
・工事現場での工程表や注意喚起に。
・電話対応時の個人情報の一時メモに。
・外国人とのコミュニケーションに。
・ご家庭での伝言メモに。
・介護や医療の現場での筆談ツールに。
【材質】
・本体:ABS
【セット内容】
・本体、スタイラス、取扱説明書(保証書付)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子メモパッド ブギーボード BB-9 黒の型番BB-9-BKのページです。 型番BB-9-BKに関する仕様情報を記載しております。
電子メモパッド ブギーボード BB-9 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト