17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子メモパッド ブギーボード BB-14

通常単価(税別)
4,317
税込単価
4,749
通常出荷日:1日目

【特長】・何度も書いてすぐに消せる、A6手帳サイズの電子メモパッドです・ボタンひとつで画面を消去できま...

詳細を確認
  • 横(mm)
    105
  • 厚さ(mm)
    5.5
  • 縦(mm)
    148
  • 画面サイズ
    約6インチLCD(93×124mm)
  • 質量(g)
    75.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 電源
    コイン型リチウム電池(CR2016)×1個(付属)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4971660777532
261-3475
1個
ネイビー
4971660777549
261-3483
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,317
( 4,749 )
1日目
4,317
( 4,749 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・何度も書いてすぐに消せる、A6手帳サイズの電子メモパッドです
・ボタンひとつで画面を消去できます
・電池交換可能で、何度も繰り返し使えます
・筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶です
・背面にはマグネット&定規メモリ付きです
・ブギーボードに書いた内容を、専用アプリでスキャンすることで、画像データとして保存できます
【用途】
・一時的なメモ、付箋の代用品として
【材質】
・本体:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子メモパッド ブギーボード BB-14のレビュー
この商品のレビューはありません

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト