ファクトリーサプライ用品技術窓口

18V ジグソー

通常単価(税別)
39,623円
税込単価
43,585円
通常出荷日:11日目

【特長】・オービタルは4段階(オービタル3+ストレート1)で切り替えが可能です・暗所での作業が容易にな...

詳細を確認
  • ストローク(mm)
    26
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 切断能力(mm)アルミ
    25
  • 切断能力(mm)軟鋼板
    10
  • 切断能力(mm)木材
    135
  • 本体寸法(mm)
    400×100×250
  • ストローク数(min[[の-1乗]])
    3200
  • JANコード
    4536178692076
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    665-9444

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DCS334N-XJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DCS334N-XJの仕様・寸法情報

ストローク(mm)
26
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)アルミ
25
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
本体寸法(mm)
400×100×250
ストローク数(min[[の-1乗]])
3200
JANコード
4536178692076
質量(g)
2000.0
トラスココード
665-9444

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCS334N-XJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,623円
( 43,585円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オービタルは4段階(オービタル3+ストレート1)で切り替えが可能です
・暗所での作業が容易になるLEDライト搭載(2灯)です
・ブレードは工具レスで交換可能です
・コードレスジグソーです
・本体のみです
【用途】
・板材の直線・曲線切断に最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V ジグソーの型番DCS334N-XJのページです。 型番DCS334N-XJに関する仕様情報を記載しております。
18V ジグソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V ジグソー
コードレスジグソー 18V
充電ジグソー(18V) 本体のみ
18Vコードレスオービタルジグソー(本体のみ)
18Vコードレスジグソー+バッテリー充電器セット
DC18Vジグソー(充電式)EA854DA-1
メーカーデウォルトボッシュボッシュBLACK AND DECKERボッシュエスコ
通常価格39,623円40,050円46,570円10,809円27,307円 -10,477円
通常出荷日11日目4日目4日目11日目4日目〜1日目
ストローク(mm)26-----
バッテリー電圧(V)18-----
切断能力(mm)アルミ25-----
切断能力(mm)軟鋼板10-----
切断能力(mm)木材135-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました