17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォークリフト用 爪保護 フォークマグマット【2個入り】

通常単価(税別)
30,34554,054
税込単価
33,38059,459
通常出荷日:4日目

【特長】・500ミリピッチで目盛りが有り、爪の差し込みすぎを防止します・表面のリブで重量物を運ぶ際のす...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

長さ(mm)

最小発注数量
4580179999627
2700.0
699-5181
1000
1パック

2個入り

4580179999634
4000.0
699-5183
1500
1パック

2個入り

4580179999641
5300.0
699-5182
2000
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,345
( 33,380 )
4日目
43,243
( 47,567 )
4日目
54,054
( 59,459 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・500ミリピッチで目盛りが有り、爪の差し込みすぎを防止します
・表面のリブで重量物を運ぶ際のすべり止めに効果的です
・社内試験では1mの規格で1トン程度の重量物をクリアしています
・先端部は強度を増すためにボンドで補強しています
【用途】
・フォークリフトの爪に設置することで、滑り・割れ・衝撃を防止
・石材やコンクリート製品、鉄板やステンレス板などの積み下ろしの際の損傷を防止

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォークリフト用 爪保護 フォークマグマットのレビュー
この商品のレビューはありません

フォークリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト