17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルレベラー

通常単価(税別)
27,041
税込単価
29,745
通常出荷日:5日目

オリオン機械社の赤外線オイルヒーター用オプション オイルレベラー シリーズです

  • トラスココード
    688-4291
  • 質量(g)
    1400.0
  • 適合機種
    HR120D(D1)、HR200A、HR220A(A1)、GHR240(A1)-R/G、HR330E-L、HR330H、HRS330、HRR480B/B-S、HPE250、HPE310-L、HPE370
  • 品名
    オイルレベラーー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

03007023010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

03007023010の仕様・寸法情報

トラスココード
688-4291
質量(g)
1400.0
適合機種
HR120D(D1)、HR200A、HR220A(A1)、GHR240(A1)-R/G、HR330E-L、HR330H、HRS330、HRR480B/B-S、HPE250、HPE310-L、HPE370
品名
オイルレベラーー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
03007023010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,041
( 29,745 )
5日目

詳細情報

基本情報

オリオン機械社の赤外線オイルヒーター用オプション オイルレベラー シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルレベラーの型番03007023010のページです。 型番03007023010に関する仕様情報を記載しております。
オイルレベラーのレビュー
この商品のレビューはありません

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト