17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

受け皿 Kagayaki用

通常単価(税別)
22,427
税込単価
24,670
通常出荷日:5日目

【用途】・防油堤として

  • トラスココード
    688-4288
  • 質量(g)
    1000.0
  • 奥行(mm)
    530
  • 高さ(mm)
    25
  • 適合機種
    GHR240(A1)-R/-G
  • 品名
    受け皿
  • 幅(mm)
    650

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

36001800030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

36001800030の仕様・寸法情報

トラスココード
688-4288
質量(g)
1000.0
奥行(mm)
530
高さ(mm)
25
適合機種
GHR240(A1)-R/-G
品名
受け皿
幅(mm)
650
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
36001800030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,427
( 24,670 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・防油堤として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

受け皿 Kagayaki用の型番36001800030のページです。 型番36001800030に関する仕様情報を記載しております。
受け皿 Kagayaki用のレビュー
この商品のレビューはありません

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト