17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジェットヒーターHPS830A

通常単価(税別)
299,671
税込単価
329,638
通常出荷日:4日目

【特長】・バーナーの熱をファンで送り出します・対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します・オリオンジェ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    60000.0
  • 燃料消費量(L/h)
    10
  • 本体寸法(mm)幅
    535
  • 発熱量(kW/h)
    97.2
  • 本体寸法(mm)奥行
    1230
  • 本体寸法(mm)高さ
    890
  • 熱出力(kW)
    97.2
  • タンク容量(L)
    80

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

運転音(dB)

消費電力(W)(50/60Hz)

最小発注数量
434-8459
74
点火時360、燃焼時325
1個
434-8457
78
点火時470、燃焼時430
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
299,671
( 329,638 )
4日目
299,671
( 329,638 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーナーの熱をファンで送り出します
・対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します
・オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットヒーターHPS830Aのレビュー
この商品のレビューはありません

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト