17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジェットヒーターHS用アクセサリー

通常単価(税別)
2,32840,683
税込単価
2,56144,751
通常出荷日:5日目

オリオン機械社の赤外線オイルヒーター用オプション ジェットヒーターHS用アクセサリー シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    径(mm)

    長さ(m)

    適合機種

    品名

    最小発注数量
    688-5788
    660.0
    -
    -
    HPシリーズ全機種、HS290-L(L1)、HS290-LT80(L1T80)、HPD36-L
    サーモスタット
    1個
    688-4292
    180.0
    430
    0.45
    HS290-L(L1)、HS290-LT80(L1T80)
    耐熱ダクト
    1個
    688-5787
    1000.0
    -
    -
    HRR480B/B-S、GHR240(A1)-R/Gを除く全機種
    サーモスタット(低温用)設定範囲10~30℃
    1個
    688-5786
    880.0
    -
    -
    HRR480B/B-S、GHR240(A1)-R/Gを除く全機種
    サーモスタット(低温用)設定範囲0~20℃
    1個
    688-5771
    900.0
    -
    -
    HRR480B/B-S、GHR240(A1)-R/Gを除く全機種
    サーモスタット(高温用)ジェットヒーター用
    1個
    688-4294
    900.0
    -
    -
    HRR480B/B-S、GHR240(A1)-R/Gを除く全機種
    サーモスタット(高温用)HPE80A用
    1個
    688-5772
    6500.0
    -
    -
    HS290-L(L1)、HS290-LT80(L1T80)
    排気筒セット
    1個
    688-5770
    110.0
    -
    -
    HS290-L(L1)、HS290-LT80(L1T80)
    ダクト止め金具
    1個
    688-5789
    6500.0
    445
    100
    HS290-L(L1)、HS290-LT80(L1T80)、HPD36-L
    ポリダクト(穴無し)
    1個
    688-5790
    13000.0
    445
    50
    HS290-L(L1)、HS290-LT80(L1T80)、HPD36-L
    ポリダクト(穴無し)
    1個
    688-5785
    6500.0
    445
    100
    HS290-L(L1)、HS290-LT80(L1T80)、HPD36-L
    ポリダクト(穴あり)
    1個
    688-5791
    13000.0
    445
    50
    HS290-L(L1)、HS290-LT80(L1T80)、HPD36-L
    ポリダクト(穴あり)
    1個
    688-4297
    480.0
    -
    -
    HS290-L(L1)、HPD36-L
    耐油ホース
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,031
    ( 23,134 )
    5日目
    17,761
    ( 19,537 )
    5日目
    25,001
    ( 27,501 )
    5日目
    28,092
    ( 30,901 )
    5日目
    33,495
    ( 36,845 )
    5日目
    33,495
    ( 36,845 )
    5日目
    40,683
    ( 44,751 )
    5日目
    4,203
    ( 4,623 )
    5日目
    13,324
    ( 14,656 )
    5日目
    26,766
    ( 29,443 )
    5日目
    14,904
    ( 16,394 )
    5日目
    30,248
    ( 33,273 )
    5日目
    2,328
    ( 2,561 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    オリオン機械社の赤外線オイルヒーター用オプション ジェットヒーターHS用アクセサリー シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ジェットヒーターHS用アクセサリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト