ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

接着剤転写テープ 9671LE

通常単価(税別)
31,753
税込単価
34,928
通常出荷日:11日目

スリーエムジャパン社の接着剤転写テープ 接着剤転写テープ 9671LE シリーズです

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

9671LE-406X54
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9671LE-406X54の仕様・寸法情報

JANコード
4550309162252
トラスココード
423-7637
質量(g)
5000.0
長さ(m)
54.8
幅(mm)
406
-
-

型番リスト

表示件数
型番
9671LE-406X54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,753
( 34,928 )
11日目

詳細情報

基本情報

スリーエムジャパン社の接着剤転写テープ 接着剤転写テープ 9671LE シリーズです

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤転写テープ 9671LEの型番9671LE-406X54のページです。 型番9671LE-406X54に関する仕様情報を記載しております。
接着剤転写テープ 9671LEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着剤転写テープ 9671LE
両面テープアプリケーター ATG888専用テープ 93015LE(テープのみ)
両面テープアプリケーター ATG888専用テープ 93015LE(テープのみ)
VHBテープ Y-4920
熱伝導性両面テープ (高接着力タイプ) VHR0601-03 A4サイズ
スコッチ 超強力両面テープ 多用途
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格31,7533,4462,4901,4222,003530
通常出荷日11日目1日目1日目4日目1日目1日目
JANコード455030916225245733427840454573342784038455030937740345733427832464548623782829
トラスココード423-7637206-7835206-7834661-0522855-8661436-0575
質量(g)5000.017017060.00030016.000
長さ(m)54.85454---
幅(mm)4061912---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました