ファクトリーサプライ用品技術窓口

はんだ吸取線カッター FT-630

通常単価(税別)
12,694
税込単価
13,963
通常出荷日:4日目

【特長】・業界初WICKカッターです・はんだ吸取り線(WICK)ではんだを吸取った後、ニッパに持ち替え...

詳細を確認
  • JANコード
    4962615062506
  • トラスココード
    667-5845
  • 質量(g)
    440.000
  • 材質1
    ●●
  • 奥行(mm)
    92
  • 高さ(mm)
    61
  • 幅(mm)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FT630-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FT630-81の仕様・寸法情報

JANコード
4962615062506
トラスココード
667-5845
質量(g)
440.000
材質1
●●
奥行(mm)
92
高さ(mm)
61
幅(mm)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FT630-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,694
( 13,963 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界初WICKカッターです
・はんだ吸取り線(WICK)ではんだを吸取った後、ニッパに持ち替えることなくカットできるため作業効率が上がります
・斜めにカットをすることができるため、狭小部分に適した対応が可能です
・幅0.7~3.8mm、長さ2.5~30mmまで対応可能です
・事前にWICKを短くカットして作り置きもできるため、作業効率が上がります
・カット後は切りくずはウィック受けに溜まり作業台に飛び散らず、コンタミ問題を気にすることなく安心です
・保持機構があることで、カット後に新しいWICKを手で引っ張り、引き出す必要がありません
・保持する強度も選択できます
・ESD SAFE仕様のため、静電気管理が必要な作業現場でも、安心して使用できます
・カッターの刃が簡単に交換できます
【用途】
・はんだ吸い取線のカットに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだ吸取線カッター FT-630の型番FT630-81のページです。 型番FT630-81に関する仕様情報を記載しております。
はんだ吸取線カッター FT-630のレビュー
この商品のレビューはありません

はんだ吸取線カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト