ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDテープライト用200V対応電源ケーブル

通常単価(税別)
20,073円
税込単価
22,080円
通常出荷日:5日目

【特長】・LEDテープライト用の電源ケーブルです。・ベーシック・温度センサー付・蓄光・リーズナブルに適...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1500.0
  • コード長さ(m)
    1.5
  • 電源(V)
    100
  • JANコード
    4930510354408
  • トラスココード
    680-3291

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LTPAC200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LTPAC200の仕様・寸法情報

質量(g)
1500.0
コード長さ(m)
1.5
電源(V)
100
JANコード
4930510354408
トラスココード
680-3291
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LTPAC200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,073円
( 22,080円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDテープライト用の電源ケーブルです。
・ベーシック・温度センサー付・蓄光・リーズナブルに適応・ハイクラス、直流電源ライプには使用できません。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライト用200V対応電源ケーブルの型番LTPAC200のページです。 型番LTPAC200に関する仕様情報を記載しております。
LEDテープライト用200V対応電源ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライト用200V対応電源ケーブル
LEDテープライト用ハイクラス専用電源ケーブル
LEDテープライト 蓄光両面シリーズ
除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ DLLX-100K
電源ケーブル LTPテープライト ブースター電源ケーブル
LEDテープライト LTP
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格20,073円5,822円26,397円 -146,053円13,987円6,012円
通常出荷日5日目5日目5日目2日目5日目5日目
質量(g)1500.0400.0-16000.01100.0150.0
コード長さ(m)1.51-10--
電源(V)100100/200100100--
JANコード49305103544084930510354576-493051036007249305103548114930510354804
トラスココード680-3291680-3292-251-4270713-3652713-3653

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました