ファクトリーサプライ用品技術窓口

温度センサー付きLEDテープライト

通常単価(税別)
16,895円~66,998円
税込単価
18,585円~73,698円
通常出荷日:5日目

【特長】・使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です・テープライト内温度センサーを50c...

詳細を確認
  • 光源色
    白
  • 明るさ(lm)
    700
  • 保護等級
    耐衝撃保護等級IK10
  • 材質1
    灯体:PVC

ご注意

  • ライト単体となり、電源ケーブルは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

長さ(m)

質量(g)

幅(mm)

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

最小発注数量
5
1000.0
-
4930510354859
712-6076
-
1個
20
4000.0
18
4930510354873
712-6081
20m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,895円
( 18,585円 )
5日目
66,998円
( 73,698円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です
・テープライト内温度センサーを50cm間隔で設置しており、75℃以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%に下げ、温度上昇を防ぎます
・屈曲に強い、優れた耐久性です
・万一の断線時も故障箇所だけを切断し、補修キットを使って修理可能です(50cm間隔で切断可能)
【用途】
・LEDテープライトの延長用として使用します
・トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに
・LEDテープライトの延長用として
【材質】
・灯体:PVC
・LEDテープライト

ご注意

  • ライト単体となり、電源ケーブルは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度センサー付きLEDテープライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度センサー付きLEDテープライト
LEDテープライト
LEDテープライト 蓄光両面 GLTP
LEDテープライト 蓄光両面シリーズ
LEDテープライト 蓄光片面 GLTP5S/GLTP20S
LEDテープライトDC24V片面発光
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格16,895円-44,106円 -33,382円 -26,397円 -22,882円 -18,763円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目2日目
光源色白青昼白色昼白色昼白色白
明るさ(lm)700900900900900500
保護等級耐衝撃保護等級IK10-----
材質1灯体:PVC-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト