ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDテープライト 蓄光片面 GLTP5S/GLTP20S

通常単価(税別)
22,882円~74,817円
税込単価
25,170円~82,299円
通常出荷日:5日目

【特長】・使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。【用途】・トンネル工事の仮設灯に誘...

詳細を確認
  • 光源色
    昼白色
  • 電源(V)
    100
  • 明るさ(lm)
    900

ご注意

  • 周囲温度は5℃~40℃の範囲で使用すること。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

長さ(m)

質量(g)

コード長さ(m)

JANコード

トラスココード

消費電力(W)

最小発注数量
5
900.0
5
4930510354651
685-6328
55
1個
10
1800.0
10
4930510354668
685-6327
110
1個
20
3600.0
20
4930510354675
685-6329
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,882円
( 25,170円 )
5日目
39,539円
( 43,493円 )
5日目
74,817円
( 82,299円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。
【用途】
・トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。
【セット内容】
・蓄光テープライトセットタイプ

ご注意

  • 周囲温度は5℃~40℃の範囲で使用すること。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライト 蓄光片面 GLTP5S/GLTP20Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライト 蓄光片面 GLTP5S/GLTP20S
LEDテープライト 蓄光両面シリーズ
LEDテープライト 蓄光両面 GLTP
LEDテープライトDC24V片面発光
LEDテープライト DC12V 片面発光タイプ
LEDテープライト
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格22,882円-26,397円 -33,382円 -18,763円 -18,763円 -44,106円 -
通常出荷日5日目5日目5日目2日目2日目5日目
光源色昼白色昼白色昼白色白白青
電源(V)100100100DC24DC12-
明るさ(lm)900900900500500900
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト