ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDテープライト 蓄光両面

通常単価(税別)
29,793
税込単価
32,772
通常出荷日:5日目

【特長】・使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。・LEDテープライトの延長用として...

詳細を確認
  • 光源色
    昼白色
  • 長さ(m)
    5
  • 質量(g)
    900.0
  • コード長さ(m)
    5
  • 電源(V)
    100
  • JANコード
    4930510354620
  • トラスココード
    684-8252
  • 消費電力(W)
    55
  • 明るさ(lm)
    900

ご注意

  • 周囲温度は5℃~40℃の範囲で使用すること。本製品は屋外用です。
  • 入力電圧は安定した電源を使用すること。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用すること。
  • 電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内の安定した電源を使用すること。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GLTP5D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GLTP5Dの仕様・寸法情報

光源色
昼白色
長さ(m)
5
質量(g)
900.0
コード長さ(m)
5
電源(V)
100
JANコード
4930510354620
トラスココード
684-8252
消費電力(W)
55
明るさ(lm)
900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GLTP5D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,793
( 32,772 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。
・LEDテープライトの延長用として使用します。
・耐衝撃保護等級IK10です。
・長持ち蓄光
・消灯直後から徐々に暗くなっていきますが
・最大90分間は視認することが可能。
・※蓄光の状態や周囲の明るさ等環境により視認時間は異なります。
【用途】
・トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。
【セット内容】
・蓄光テープライト延長用単品

ご注意

  • 周囲温度は5℃~40℃の範囲で使用すること。本製品は屋外用です。
  • 入力電圧は安定した電源を使用すること。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用すること。
  • 電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内の安定した電源を使用すること。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライト 蓄光両面の型番GLTP5Dのページです。 型番GLTP5Dに関する仕様情報を記載しております。
LEDテープライト 蓄光両面のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト