ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気対策包装材 IS袋【100個入り】

通常単価(税別)
15,465円~48,654円
税込単価
17,012円~53,519円
通常出荷日:4日目

【特長】・アルミ層がファラディーケージを作り、透過電圧を低くする透明3層構造袋です・最内層に界面活性剤...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.08
  • 材質1
    PET
  • 材質2
    AL蒸着
  • 材質3
    特殊PE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

横(mm)

縦(mm)

質量(g)

最小発注数量
384-8954
172
269
770.0
1パック

100個入り

384-8955
223
320
1130.0
1パック

100個入り

384-8958
274
366
1540.0
1パック

100個入り

384-8956
376
467
2680.0
1パック

100個入り

384-8959
477
518
3690.0
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,465円
( 17,012円 )
4日目
18,009円
( 19,810円 )
4日目
27,077円
( 29,785円 )
4日目
35,680円
( 39,248円 )
4日目
48,654円
( 53,519円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ層がファラディーケージを作り、透過電圧を低くする透明3層構造袋です
・最内層に界面活性剤を添加していないので帯電防止剤による汚染がありません
【用途】
・電子・電気部品の梱包に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気対策包装材 IS袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気対策包装材 IS袋
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
静電気シールドバッグ ジップトップタイプ
静電気シールドバッグ フラットタイプ
ポリ規格袋
チャック付ポリ袋
メーカー富士インパルスミスミDESCO JAPANDESCO JAPAN三商東京硝子器械
通常価格15,465円-3,548円 -5,682円2,836円 -4,124円 -1,370円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目8日目1日目〜7日目〜6日目
厚さ(mm)0.08-----
材質1PET-----
材質2AL蒸着-----
材質3特殊PE-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト