17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロショックレス掛矢(グラスファイバー柄)

通常単価(税別)
15,24626,288
税込単価
16,77128,917
通常出荷日:5日目

【特長】・伸縮性なので幅広く作業が可能です。・脚立や足場の設備が難しいところに便利です。・軽くて強度の...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    頭径(mm)

    頭長(mm)

    全長(mm)

    最小発注数量
    4953673009558
    3800.000
    344-6782
    95×95
    155
    900
    1個
    4953673009589
    2360.000
    344-6778
    80×80
    150
    500
    1個
    4953673009596
    4200.000
    344-6781
    100×100
    175
    900
    1個
    4953673019403
    2800.000
    344-6779
    80×80
    150
    900
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,784
    ( 22,862 )
    5日目
    15,246
    ( 16,771 )
    5日目
    26,288
    ( 28,917 )
    5日目
    17,391
    ( 19,130 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・伸縮性なので幅広く作業が可能です。
    ・脚立や足場の設備が難しいところに便利です。
    ・軽くて強度のあるパイプを使用しています。
    ・5段階調節が可能であり、様々な箇所で作業が可能です。
    ・重量感も気にならないので持ち運びに大変便利です。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プロショックレス掛矢(グラスファイバー柄)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト