ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

重研削用強力型永電磁チャック

通常単価(税別)
960,368円~2,285,423円
税込単価
1,056,405円~2,513,965円
通常出荷日:9日目

【特長】・比較的小さなワークから吸着面積の少ないワーク、凹状ワークまで対応します

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4544554009400
405-1798
70000.0
490
200
1個
4544554009417
405-1801
125000.0
600
300
1個
4544554009424
405-1781
230000.0
820
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
960,368円
( 1,056,405円 )
9日目
1,472,932円
( 1,620,225円 )
9日目
2,285,423円
( 2,513,965円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・比較的小さなワークから吸着面積の少ないワーク、凹状ワークまで対応します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重研削用強力型永電磁チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重研削用強力型永電磁チャック
長尺ワーク加工用超強力型永電磁チャック
永電磁チャック(研削用)
電磁チャック(研削用)
消磁機能付切削用永電磁チャック
消磁機能付永電磁チャック
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格960,368円-1,553,899円370,855円 -574,187円 -2,805,872円1,503,576円
通常出荷日9日目9日目19日目4日目〜9日目9日目
高さ(mm)105125--8585
適合電装品EPS-D2100AEPS-P2100BEPS-215BES-M305C、EH-V305B、EH-VE305B--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト