ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

真空吸着機能付電磁チャック

通常単価(税別)
3,858,228
税込単価
4,244,051
通常出荷日:9日目

【特長】・真空機能を合わせることで高くなりがちな全高を、ワーク加工可能高さアップのため低くする改良を実...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KETV-60100F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KETV-60100Fの仕様・寸法情報

JANコード
4544554012745
トラスココード
405-1799
質量(g)
360000.0
高さ(mm)
90

型番リスト

表示件数
型番
KETV-60100F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,858,228
( 4,244,051 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空機能を合わせることで高くなりがちな全高を、ワーク加工可能高さアップのため低くする改良を実現しました
・磁性・非磁性ワークに合わせてチャックを交換する必要が無いため、段取り工数の大幅削減が可能となります
・電磁チャックにグリッドシールタイプの真空チャック機能を付加しているため、1台で磁性材・非磁性材の研削加工を行いたい場合に好適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空吸着機能付電磁チャックの型番KETV-60100Fのページです。 型番KETV-60100Fに関する仕様情報を記載しております。
真空吸着機能付電磁チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

マグネットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト