ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
1.5V リチウム乾電池 FR03HJ【1~4個入り】
通常価格(税別):1550円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリカーボネイト板(透明) EA441PEシリーズ
通常価格(税別):2153円~
通常出荷日:1日目 ~
右下精器製造
微圧計 面径60mm・75mm・100mm
右下精器製造
通常価格(税別):8648円~
通常出荷日:9日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6166円~
通常出荷日:1日目
エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ 一般校正書類付
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):29635円~
通常出荷日:16日目 ~
ホーザン
ニッパー N-9-125・N-9-150
ホーザン
通常価格(税別):3079円~
通常出荷日:2日目
【特長】・独自の磁極構造と消磁専用構造の最適な組合せにより、残留吸着力の大幅低減を実現しました
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニューストロング
マグネットベース
4.4通常価格(税別):1,938円

TONE
マグネット付パーツトレイ MPT
4.8通常価格(税別):1,520円~

新潟精機(SK)
マグネットホルダ台 SB
4.5通常価格(税別):2,453円~

ミスミ
マグネットベース(太主柱)
5通常価格(税別):3,059円

新潟精機(SK)
マグネットベース 標準型
4通常価格(税別):3,653円

トラスコ中山
マグネットベース(支柱タイプ・アームタイプ)用パーツ
3.6通常価格(税別):460円~

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度80℃
4.7通常価格(税別):1,020円~

トラスコ中山
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
0通常価格(税別):580円~

アストロプロダクツ(ワールドツール)
マグネットトレー
0通常価格(税別):400円~