ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度)
通常価格(税別):80円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・内部発熱・熱変位が殆どないため、高精度加工が追求できます・ワーク固定中も含め連続通電が不要で...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,824,931円 ( 3,107,424円 ) | 9日目 |
4,223,998円 ( 4,646,398円 ) | 9日目 |
5,941,049円 ( 6,535,154円 ) | 9日目 |
7,879,153円 ( 8,667,068円 ) | 9日目 |
【特長】
・内部発熱・熱変位が殆どないため、高精度加工が追求できます
・ワーク固定中も含め連続通電が不要ですのでランニングコストが極めて低廉です
・停電や断線に対しても永久磁石により吸着力を維持するので安全に使用できます
・環境に配慮した樹脂接着構造面板を採用しています
【用途】
・ロータリー研削盤用として研削作業に適します
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
0通常価格(税別):655円~

テクノプラン
マグネットベース<スタンダードタイプ>
4通常価格(税別):3,379円~

ノガ・ウォーターズ
ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ アームタイプ
4.5通常価格(税別):14,116円~

ノガ・ウォーターズ
アルミニウム製 モジュラー・アーム
0通常価格(税別):11,916円~

TONE
マグネット付パーツトレイ MPT
4.8通常価格(税別):1,188円~

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度80℃
4.7通常価格(税別):989円~

トラスコ中山
マグネットベース 小型ロック機能付
4.5通常価格(税別):8,161円

ニューストロング
マグネットベース
4.4通常価格(税別):1,938円

トラスコ中山
αマグネットホルダ台
4.3通常価格(税別):2,612円~