17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

真空機能付電磁チャック

通常単価(税別)
2,300,7593,309,367
税込単価
2,530,8353,640,304
通常出荷日:9日目

【特長】・真空機能を合わせることで高くなりがちな全高を、ワーク加工可能高さアップのため低くする改良を実...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

最小発注数量
4544554012721
405-1790
190000.0
90
1個
4544554012738
407-3420
300000.0
91
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300,759
( 2,530,835 )
9日目
3,309,367
( 3,640,304 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空機能を合わせることで高くなりがちな全高を、ワーク加工可能高さアップのため低くする改良を実現しました
・磁性・非磁性ワークに合わせてチャックを交換する必要が無いため、段取り工数の大幅削減が可能となります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空機能付電磁チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト