ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

無接点式チャックマスター 遠隔操作仕様

通常単価(税別)
554,476円
税込単価
609,924円
通常出荷日:2日目

【特長】・各種保護機能を充実した仕様で、無接点式チャックマスターで、高速で安定した消磁性能を実現します...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EH-VE305B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EH-VE305Bの仕様・寸法情報

JANコード
4544554016569
トラスココード
593-0291
質量(g)
5000.0
奥行(mm)
175
高さ(mm)
260
出力電圧(V)
DC0~90
出力電流(A)
5
入力電圧(V)
単相100~220
幅(mm)
170
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EH-VE305B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
554,476円
( 609,924円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種保護機能を充実した仕様で、無接点式チャックマスターで、高速で安定した消磁性能を実現します。
・AC100~220Vまでのワイド電源に対応します。
【用途】
・電磁チャックの電装品です。
・電磁チャック用の電装品です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無接点式チャックマスター 遠隔操作仕様の型番EH-VE305Bのページです。 型番EH-VE305Bに関する仕様情報を記載しております。
無接点式チャックマスター 遠隔操作仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無接点式チャックマスター 遠隔操作仕様
無接点式チャックマスター
消磁機能付永電磁チャック
消磁機能付切削用永電磁チャック
真空吸着機能付電磁チャック
長尺ワーク加工用超強力型永電磁チャック
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格554,476円370,465円1,503,576円2,805,872円4,666,752円1,553,899円
通常出荷日2日目2日目9日目9日目9日目9日目
JANコード454455401656945445540165524544554012783454455401280645445540127454544554010451
トラスココード593-0291593-0283407-3416405-1763405-1799422-4724
質量(g)5000.04000.0125000.0230000.0360000.0270000.0
奥行(mm)175175530690--
高さ(mm)260260858590125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました