ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

消磁機能付永電磁チャック

通常単価(税別)
1,242,532
税込単価
1,366,785
通常出荷日:9日目

【特長】・独自の磁極構造と消磁専用構造の最適な組み合せにより、残留吸着力の大幅低減を実現しました・残留...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EP-QD7-3453
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EP-QD7-3453の仕様・寸法情報

JANコード
4544554012783
トラスココード
407-3416
質量(g)
125000.0
奥行(mm)
530
高さ(mm)
85
幅(mm)
340

型番リスト

表示件数
型番
EP-QD7-3453
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,242,532
( 1,366,785 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の磁極構造と消磁専用構造の最適な組み合せにより、残留吸着力の大幅低減を実現しました
・残留磁気が大きな焼入れ鋼や特殊鋼に対しても、釈放が良好です
・(従来品EP-Q形比)湿式加工対応です
・最小磁極数4極からの特殊製作も可能です
【用途】
・フライス、マシニングセンタ等による切削加工時のワーク固定に使用します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消磁機能付永電磁チャックの型番EP-QD7-3453のページです。 型番EP-QD7-3453に関する仕様情報を記載しております。
消磁機能付永電磁チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消磁機能付永電磁チャック
消磁機能付切削用永電磁チャック
無接点式チャックマスター
無接点式チャックマスター 遠隔操作仕様
真空吸着機能付電磁チャック
長尺ワーク加工用超強力型永電磁チャック
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格1,242,5322,318,987261,570391,9393,858,2281,284,051
通常出荷日9日目9日目2日目2日目9日目9日目
JANコード454455401278345445540128064544554016552454455401656945445540127454544554010451
トラスココード407-3416405-1763593-0283593-0291405-1799422-4724
質量(g)125000.0230000.04000.05000.0360000.0270000.0
奥行(mm)530690175175--
高さ(mm)858526026090125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト