ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

真空機能付き電磁チャック

通常単価(税別)
1,850,292円
税込単価
2,035,321円
通常出荷日:9日目

【特長】・真空機能を合わせることで高くなりがちな全高を、ワーク加工可能高さアップのため低くする改良を実...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KETV-3060F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KETV-3060Fの仕様・寸法情報

JANコード
4544554012714
トラスココード
407-3412
質量(g)
110000.0
呼び寸法(mm)
300×600

型番リスト

表示件数
型番
KETV-3060F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,850,292円
( 2,035,321円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空機能を合わせることで高くなりがちな全高を、ワーク加工可能高さアップのため低くする改良を実現しました
・磁性・非磁性ワークに合わせてチャックを交換する必要が無いため、段取り工数の大幅削減が可能となります
・電磁チャックにグリッドシールタイプの真空チャック機能を付加しているため、1台で磁性材・非磁性材の研削加工を行いたい場合に好適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空機能付き電磁チャックの型番KETV-3060Fのページです。 型番KETV-3060Fに関する仕様情報を記載しております。
真空機能付き電磁チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空機能付き電磁チャック
真空吸着機能付電磁チャック
消磁機能付永電磁チャック
丸形真空チャック
消磁機能付切削用永電磁チャック
消磁機能付永電磁チャック 本体のみ
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格1,850,292円4,666,752円1,503,576円808,877円2,805,872円1,957,871円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード454455401271445445540127454544554012783454455401302545445540128064544554012790
トラスココード407-3412405-1799407-3416409-8138405-1763409-8141
質量(g)110000.0360000.0125000.0100.000230000.0160.000
呼び寸法(mm)300×600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました