ファクトリーサプライ用品技術窓口
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
寺岡製作所
導電性アルミ箔粘着テープ No.8303【1~24個入り】
通常価格(税別):1,428円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
ASK
グリセリン圧力計(Φ39) OPG
通常価格(税別):4,444円~
通常出荷日:在庫品1日目
サンハヤト
ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤
サンハヤト
通常価格(税別):1,342円~
通常出荷日:1日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ100)
右下精器製造
通常価格(税別):2,996円~
通常出荷日:1日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
通常価格(税別):2,579円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・EP用チャックマスターは永電磁チャック専用の電源装置で、EPT形、EPT-H形、EPTW形、...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,101,495円 ( 1,211,645円 ) | 9日目 |
1,108,307円 ( 1,219,138円 ) | 9日目 |
【特長】
・EP用チャックマスターは永電磁チャック専用の電源装置で、EPT形、EPT-H形、EPTW形、EPZ-U形に共通して使用できます
・マイコン制御により、極めて効果的な自動消磁が作動します
・吸着力の調整ができます
・交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁チャックに励磁電流を瞬時出力します
・また、永電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、自動式消磁回路が作動します
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
αマグネットホルダ台
4.3通常価格(税別):2,612円~

ミスミ
マグネットベース(太主柱)
5通常価格(税別):3,059円

トラスコ中山
マグネットベース(支柱タイプ・アームタイプ)用パーツ
3.6通常価格(税別):629円~

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度80℃
4.7通常価格(税別):989円~

テクノプラン
マグネットベース<スタンダードタイプ>
4通常価格(税別):3,379円~

ミスミ
マグネットベース(ロック)
3通常価格(税別):6,545円

トラスコ中山
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
0通常価格(税別):655円~

ノガ・ウォーターズ
ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ アームタイプ
4.5通常価格(税別):14,116円~

エスコ
電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズ
4.5通常価格(税別):2,352円~