17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

角形永電磁チャック

通常単価(税別)
349,3672,060,759
税込単価
384,3042,266,835
通常出荷日:9日目

【特長】・従来の切削用永電磁チャックに比べ小物・薄物に対する吸着力がアップしました・従来品に比べ残留吸...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

磁極数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

適合電装品

最小発注数量
18
4544554013421
405-1735
16000.0
165
45
335
EPS-P2100C
1個
32
4544554013438
405-1780
26000.0
205
45
420
EPS-P2100C
1個
162
4544554013452
405-1759
120000.0
415
50
840
EPS-P2100C-2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
349,367
( 384,304 )
9日目
511,392
( 562,531 )
9日目
2,060,759
( 2,266,835 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の切削用永電磁チャックに比べ小物・薄物に対する吸着力がアップしました
・従来品に比べ残留吸着が最大1/3に軽減しました
・ワーク着脱時の瞬間通電のみのため、内部発熱がなく高精度加工が追求できます
・また、省エネにも貢献します
・湿式加工に対応です
・ワンタッチコネクタの採用により、コードの脱着がさらに容易になりました
【用途】
・フライス、マシニング等による切削加工時のワーク固定に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角形永電磁チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

マグネットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト