ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

長尺ワーク加工用超強力型永電磁チャック

通常単価(税別)
1,553,899円
税込単価
1,709,289円
通常出荷日:9日目

【特長】・吸着面積が多い磁極配置の採用により、吸着面全面での吸着・固定が可能です・側面からのワーク固定...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EP-QL-24111A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EP-QL-24111Aの仕様・寸法情報

JANコード
4544554010451
トラスココード
422-4724
質量(g)
270000.0
高さ(mm)
125
適合電装品
EPS-P2100B
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EP-QL-24111A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,553,899円
( 1,709,289円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着面積が多い磁極配置の採用により、吸着面全面での吸着・固定が可能です
・側面からのワーク固定をサポートする側面吸着用マグネットが搭載可能です
・側面吸着用マグネットの代わりにクランプパーツ類の使用も可能です
・鉄道レール等の長尺ワークのフライス・マシニング加工において、ワークを瞬時に、かつ強固にクランプ固定します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長尺ワーク加工用超強力型永電磁チャックの型番EP-QL-24111Aのページです。 型番EP-QL-24111Aに関する仕様情報を記載しております。
長尺ワーク加工用超強力型永電磁チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長尺ワーク加工用超強力型永電磁チャック
消磁機能付切削用永電磁チャック
消磁機能付永電磁チャック
真空吸着機能付電磁チャック
無接点式チャックマスター
無接点式チャックマスター 遠隔操作仕様
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格1,553,899円2,805,872円1,503,576円4,666,752円370,465円554,476円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目2日目2日目
JANコード454455401045145445540128064544554012783454455401274545445540165524544554016569
トラスココード422-4724405-1763407-3416405-1799593-0283593-0291
質量(g)270000.0230000.0125000.0360000.04000.05000.0
高さ(mm)125858590260260
適合電装品EPS-P2100B-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました