ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エレクトロチャックマスター

通常単価(税別)
193,217円~251,019円
税込単価
212,539円~276,121円
通常出荷日:2日目

【特長】・パネルデザインが変わりました・内蔵基盤が2枚から1枚になりました・サポート環境が向上します・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

出力電流(A)

電源(V)

最小発注数量
631-8838
2300.0
3
単相AC100
1個
632-3836
2500.0
5
単相AC100/200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193,217円
( 212,539円 )
2日目
251,019円
( 276,121円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルデザインが変わりました
・内蔵基盤が2枚から1枚になりました
・サポート環境が向上します
・旧モデルは主回路基板と制御基板の2枚内蔵でしたが、新モデルでは主回路と制御が一体の基板1枚となることで、サポート時にどちらの基板かの確認が不要となりました
【用途】
・電磁チャックKET/KCT/KCT系の制御装置

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロチャックマスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロチャックマスター
無接点式チャックマスター
無接点式チャックマスター 遠隔操作仕様
消磁機能付切削用永電磁チャック
消磁機能付永電磁チャック
真空吸着機能付電磁チャック
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格193,217円-370,465円554,476円2,805,872円1,503,576円4,666,752円
通常出荷日2日目2日目2日目9日目9日目9日目
奥行(mm)100175175690530-
高さ(mm)210260260858590
出力電圧(V)DC90DC0~90DC0~90---
幅(mm)145170170500340-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト