17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートシールテープ 4422

通常単価(税別)
4,11967,329
税込単価
4,53174,062
通常出荷日:9日目

スリーエムジャパン社のシールテープ スマートシールテープ 4422 シリーズです

  • 長さ (m)
    12

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

(mm)

質量(g)

最小発注数量
4548623738475
535-1582
グレー
20
2195.0
1個
4549395081332
535-1579
グレー
100
1830.0
1個
4549395830589
535-0084
グレー
600
5490.0
1個
4548623848907
535-1589
100
1830.0
1個
4549395510528
535-1575
150
1370.0
1個
4549395967506
535-0091
600
5230.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,119
( 4,531 )
9日目
12,815
( 14,097 )
9日目
67,329
( 74,062 )
9日目
10,893
( 11,982 )
9日目
18,662
( 20,528 )
9日目
67,329
( 74,062 )
9日目

詳細情報

基本情報

スリーエムジャパン社のシールテープ スマートシールテープ 4422 シリーズです

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートシールテープ 4422のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートシールテープ 4422
13mm×5m シールテープ(10巻)
13mm シールテープ
テープシール(10巻入り)20シリーズ
シールテープ Tシリーズ
ウィンド・ウェルド リボンシーラー
メーカースリーエムジャパンエスコエスコ日本バルカーケニススリーエムジャパン
通常価格4,119-2,017140 -3,628 -271 -3,833 -
通常出荷日9日目1日目1日目在庫品1日目〜4日目〜1日目
長さ(m)12-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト