ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール100V 1.25×3心×10m 環境配慮型

通常単価(税別)
36,228
税込単価
39,851
通常出荷日:11日目

【特長】・有害6物質を低減した環境配慮製品です。・2006年グッドデザイン受賞商品です。・小型・軽量で...

詳細を確認
  • トラスココード
    380-7366
  • 質量(g)
    4200.0
  • 材質1
    ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
  • 材質2
    本体カバー:樹脂
  • 定格電圧(V)
    125
  • 定格電流(A)
    6
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 電線仕様長さ(m)
    10
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    1.25
  • コンセント仕様
    接地付き
  • コンセント仕様形状
    三つ又
  • コンセント仕様個数
    3

ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TCS-310C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCS-310Cの仕様・寸法情報

トラスココード
380-7366
質量(g)
4200.0
材質1
ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
材質2
本体カバー:樹脂
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
10
電線仕様太さ([[MM2]])
1.25
コンセント仕様
接地付き
コンセント仕様形状
三つ又
コンセント仕様個数
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCS-310C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,228
( 39,851 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有害6物質を低減した環境配慮製品です。
・2006年グッドデザイン受賞商品です。
・小型・軽量で場所を取りません。
・着脱が容易な取付けベースを採用しています。
・耐久性に優れた耐震ケーブルです。
・自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。
・必要に応じて首振り可能です。
・吊り下げ・壁付け両用タイプです。
・トリプルコンセントです。
【用途】
・100V電力の供給用。
・各種組立ライン、メンテナンス工場などに。
・作業環境の改善に。
【材質】
・ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
・本体カバー:樹脂

ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール100V 1.25×3心×10m 環境配慮型の型番TCS-310Cのページです。 型番TCS-310Cに関する仕様情報を記載しております。
コードリール100V 1.25×3心×10m 環境配慮型のレビュー
この商品のレビューはありません

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト