ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトリール10m スローモーションリール ブライトアームライト付

通常単価(税別)
54,324
税込単価
59,756
通常出荷日:11日目

【特長】・手元を明るく照らすのに便利です。・充電式LEDライトの着脱が簡単です。・ライトを接続したまま...

詳細を確認
  • トラスココード
    630-5740
  • JANコード
    4571255135169
  • 質量(g)
    4700.0
  • 材質1
    本体カバー:樹脂
  • 定格電圧(V)
    125
  • 定格電流(A)
    6
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 電線仕様長さ(m)
    10
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    1.25
  • 奥行(mm)
    179
  • 高さ(mm)
    314
  • 幅(mm)
    290
  • コンセント仕様
    12A/125V
  • コンセント仕様形状
    接地付3P×2 2P×1
  • グレー
  • 先端形状
    着脱式LEDライト
  • コンセント仕様個数
    3
  • 明るさ(lm)
    500
  • 電線種
    SVCT

ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SCS-310BBSLOW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCS-310BBSLOWの仕様・寸法情報

トラスココード
630-5740
JANコード
4571255135169
質量(g)
4700.0
材質1
本体カバー:樹脂
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
10
電線仕様太さ([[MM2]])
1.25
奥行(mm)
179
高さ(mm)
314
幅(mm)
290
コンセント仕様
12A/125V
コンセント仕様形状
接地付3P×2 2P×1
グレー
先端形状
着脱式LEDライト
コンセント仕様個数
3
明るさ(lm)
500
電線種
SVCT
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCS-310BBSLOW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,324
( 59,756 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手元を明るく照らすのに便利です。
・充電式LEDライトの着脱が簡単です。
・ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます。
・作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています。
・リールは吊下げ、壁掛けが可能です。
・リールゆっくり巻き戻る安全設計です。
【用途】
・各種組立ライン、メンテナンス工場などに。
【材質】
・本体カバー:樹脂

ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトリール10m スローモーションリール ブライトアームライト付の型番SCS-310BBSLOWのページです。 型番SCS-310BBSLOWに関する仕様情報を記載しております。
ライトリール10m スローモーションリール ブライトアームライト付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトリール10m スローモーションリール ブライトアームライト付
コードリール ビルトインリール 1.25sqX3m
コードリール100V 1.25sq×3心×20m
コードリール100V 1.25sq×3心×15m
フォークリフト充電リール 3.5×4心×3m
制御用コードリール 2.0×4芯×6m
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール
通常価格54,32430,37553,06847,55488,16130,678
通常出荷日11日目9日目11日目11日目9日目1日目
トラスココード630-5740708-8219689-6521689-6519673-1280216-7451
JANコード457125513516945712551354424571255135329457125513531245712551350914571255133554
質量(g)4700.02300.07500.06700.05300.03100.0
材質1本体カバー:樹脂カバー:PP樹脂ケーブル:ビニルキャプタイヤケーブルケーブル:ビニルキャプタイヤケーブル本体:樹脂ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
定格電圧(V)125125125125AC250AC125/250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト