ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式フラッシュライト 12000LM

通常単価(税別)
22,626
税込単価
24,889
通常出荷日:7日目

【特長】・モバイルバッテリー機能付きなので、現場だけでなくレジャーや防災時でも便利です・最大明るさ12...

詳細を確認
  • 横(mm)
    341
  • 外径(mm)
    71
  • 最大点灯時間(h)
    20
  • 縦(mm)
    100
  • 全長(mm)
    295
  • 保護等級
    IPX5
  • 明るさ(lm)
    12000
  • 使用電池
    専用充電池(7.4V/5000mAh)
  • JANコード
    4976463872651
  • 質量(g)
    1360.0
  • トラスココード
    657-1032
  • 材質1
    アルミ/ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

87265
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

87265の仕様・寸法情報

横(mm)
341
外径(mm)
71
最大点灯時間(h)
20
縦(mm)
100
全長(mm)
295
保護等級
IPX5
明るさ(lm)
12000
使用電池
専用充電池(7.4V/5000mAh)
JANコード
4976463872651
質量(g)
1360.0
トラスココード
657-1032
材質1
アルミ/ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
87265
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,626
( 24,889 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モバイルバッテリー機能付きなので、現場だけでなくレジャーや防災時でも便利です
・最大明るさ12000ルーメン(ブーストモード時)です
【用途】
・懐中電灯として
・トンネルなどの暗い場所の照明に
【材質】
・アルミ/ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式フラッシュライト 12000LMの型番87265のページです。 型番87265に関する仕様情報を記載しております。
充電式フラッシュライト 12000LMのレビュー
この商品のレビューはありません

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト