ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール100V 1.25sq×3心×10m ブレーキ式

通常単価(税別)
38,532
税込単価
42,385
通常出荷日:11日目

【特長】・接地付三ツ口コンセントコードリールです。・不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機...

詳細を確認
  • トラスココード
    380-7356
  • 質量(g)
    4100.0
  • 材質1
    ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
  • 材質2
    本体カバー:樹脂
  • 定格電圧(V)
    125
  • 定格電流(A)
    6
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 電線仕様長さ(m)
    10
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    1.25
  • 奥行(mm)
    290
  • 高さ(mm)
    314
  • 幅(mm)
    164
  • コンセント仕様
    12A/125V
  • コンセント仕様形状
    接地付3PX2 2PX1
  • グレー
  • コンセント仕様個数
    3
  • 電線種
    SVCT

ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SCS-310FB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCS-310FBの仕様・寸法情報

トラスココード
380-7356
質量(g)
4100.0
材質1
ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
材質2
本体カバー:樹脂
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
10
電線仕様太さ([[MM2]])
1.25
奥行(mm)
290
高さ(mm)
314
幅(mm)
164
コンセント仕様
12A/125V
コンセント仕様形状
接地付3PX2 2PX1
グレー
コンセント仕様個数
3
電線種
SVCT
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCS-310FB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,532
( 42,385 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接地付三ツ口コンセントコードリールです。
・不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。
・小型・軽量で場所を取りません。
・吊り下げ・壁付けが可能です。
・首振りができます。(左右30度)
・着脱が簡単な取付ベース付属です。
・発火事故を未然に防ぐサーモスイッチ内蔵です。(通常温度に戻ると自動で復帰します)
【用途】
・100V電力の供給用。
・各種組立ライン、メンテナンス工場などに。
・作業環境の改善に。
【材質】
・ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
・本体カバー:樹脂

ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール100V 1.25sq×3心×10m ブレーキ式の型番SCS-310FBのページです。 型番SCS-310FBに関する仕様情報を記載しております。
コードリール100V 1.25sq×3心×10m ブレーキ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードリール100V 1.25sq×3心×10m ブレーキ式
コードリール100V 1.25×3心×10m 環境配慮型 ブレーキ式
ツインクル 100Vコードリール1.25sq×3心×10m
コードリール100V 1.25×3心×10m 環境配慮型
コードリール100V 1.25×3心×20m 環境配慮型
コードリール100V 1.25×3心×15m 環境配慮型
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール
通常価格38,53251,58544,27246,18581,54073,780
通常出荷日11日目11日目19日目11日目11日目11日目
トラスココード380-7356380-7376379-9767380-7366380-7358380-7362
質量(g)4100.04200.04700.04200.07800.07200.0
材質1ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
材質2本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂
定格電圧(V)125125125125125125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました