17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有接点制御リール

通常単価(税別)
77,778
税込単価
85,556
通常出荷日:19日目

【特長】・組合せ自由なコンビネーションリールです。・3.0Aの電流信号で使用できる接点リールです。【用...

詳細を確認
  • トラスココード
    343-6161
  • 質量(g)
    5300.0
  • 材質1
    ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
  • 材質2
    本体カバー:樹脂
  • 定格電圧(V)
    AC/DC24

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TR2-9S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR2-9Sの仕様・寸法情報

トラスココード
343-6161
質量(g)
5300.0
材質1
ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
材質2
本体カバー:樹脂
定格電圧(V)
AC/DC24
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR2-9S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,778
( 85,556 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組合せ自由なコンビネーションリールです。
・3.0Aの電流信号で使用できる接点リールです。
【用途】
・車両リフトなど機器の手元制御用に。
【材質】
・ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
・本体カバー:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有接点制御リールの型番TR2-9Sのページです。 型番TR2-9Sに関する仕様情報を記載しております。
有接点制御リールのレビュー
この商品のレビューはありません

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト