ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツインクル 100Vコードリール1.25sq×3心×10m

通常単価(税別)
44,272円
税込単価
48,699円
通常出荷日:19日目

【特長】・組合せ自由なコンビネーションリールです。・修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になって...

詳細を確認
  • トラスココード
    379-9767
  • 質量(g)
    4700.0
  • 材質1
    ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
  • 材質2
    本体カバー:樹脂
  • 定格電圧(V)
    125
  • 定格電流(A)
    6
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 電線仕様長さ(m)
    10
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    1.25
  • 奥行(mm)
    196
  • 高さ(mm)
    341
  • 幅(mm)
    336

ご注意

  • コードリール使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TR2-K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TR2-Kの仕様・寸法情報

トラスココード
379-9767
質量(g)
4700.0
材質1
ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
材質2
本体カバー:樹脂
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
10
電線仕様太さ([[MM2]])
1.25
奥行(mm)
196
高さ(mm)
341
幅(mm)
336

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR2-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,272円
( 48,699円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組合せ自由なコンビネーションリールです。
・修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。
・取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。
・自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。
【用途】
・100V電力の供給用。
・各種組立ライン、メンテナンス工場などに。
・作業環境の改善に。
【材質】
・ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
・本体カバー:樹脂

ご注意

  • コードリール使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツインクル 100Vコードリール1.25sq×3心×10mの型番TR2-Kのページです。 型番TR2-Kに関する仕様情報を記載しております。
ツインクル 100Vコードリール1.25sq×3心×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインクル 100Vコードリール1.25sq×3心×10m
コードリール100V 1.25sq×3心×10m ブレーキ式
コードリール100V 1.25×3心×10m 環境配慮型
コードリール100V 1.25×3心×10m 環境配慮型 ブレーキ式
コードリール100V 1.25×3心×20m 環境配慮型
コードリール100V 1.25×3心×15m 環境配慮型
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール
通常価格44,272円38,532円46,185円51,585円81,540円73,780円
通常出荷日19日目11日目11日目11日目11日目11日目
トラスココード379-9767380-7356380-7366380-7376380-7358380-7362
質量(g)4700.04100.04200.04200.07800.07200.0
材質1ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
材質2本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂
定格電圧(V)125125125125125125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました