ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンビネーション ツインクル2連 エアー&コードリール

通常単価(税別)
63,061
税込単価
69,367
通常出荷日:19日目

【特長】・エアーリールとコードリールの2連一体型です。・組合せ自由なコンビネーションリールです。・修理...

詳細を確認
  • トラスココード
    379-9769
  • 質量(g)
    13100.0
  • 材質1
    ホース:ポリウレタン
  • 材質2
    本体カバー:樹脂
  • 定格電圧(V)
    125
  • 定格電流(A)
    6
  • 奥行(mm)
    376
  • 高さ(mm)
    341
  • 幅(mm)
    336

ご注意

  • コードリール使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TR2-A-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR2-A-Kの仕様・寸法情報

トラスココード
379-9769
質量(g)
13100.0
材質1
ホース:ポリウレタン
材質2
本体カバー:樹脂
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
奥行(mm)
376
高さ(mm)
341
幅(mm)
336
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR2-A-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,061
( 69,367 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーリールとコードリールの2連一体型です。
・組合せ自由なコンビネーションリールです。
・修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。
・取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。
【用途】
・各種組立ライン、メンテナンス工場など。
・必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。
【材質】
・ホース:ポリウレタン
・本体カバー:樹脂

ご注意

  • コードリール使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーション ツインクル2連 エアー&コードリールの型番TR2-A-Kのページです。 型番TR2-A-Kに関する仕様情報を記載しております。
コンビネーション ツインクル2連 エアー&コードリールのレビュー
この商品のレビューはありません

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト