ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツインクル ライトリール10m ブライトアームライト付

通常単価(税別)
46,176
税込単価
50,794
通常出荷日:19日目

【特長】・手元を明るく照らすのに便利です。・充電式LEDライトの着脱が簡単です。・ライトを接続したまま...

詳細を確認
  • トラスココード
    630-4255
  • 質量(g)
    5400.0
  • 材質1
    本体カバー:樹脂
  • 定格電圧(V)
    125
  • 定格電流(A)
    6
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 電線仕様長さ(m)
    10
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    1.25
  • 奥行(mm)
    336
  • 高さ(mm)
    355
  • 幅(mm)
    196
  • コンセント仕様
    12A/125V
  • コンセント仕様形状
    接地付3P×2 2P×1
  • グレー
  • 先端形状
    着脱式LEDライト
  • コンセント仕様個数
    3
  • 明るさ(lm)
    500
  • 電線種
    SVCT

ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TR2-KB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR2-KBの仕様・寸法情報

トラスココード
630-4255
質量(g)
5400.0
材質1
本体カバー:樹脂
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
10
電線仕様太さ([[MM2]])
1.25
奥行(mm)
336
高さ(mm)
355
幅(mm)
196
コンセント仕様
12A/125V
コンセント仕様形状
接地付3P×2 2P×1
グレー
先端形状
着脱式LEDライト
コンセント仕様個数
3
明るさ(lm)
500
電線種
SVCT

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR2-KB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,176
( 50,794 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手元を明るく照らすのに便利です。
・充電式LEDライトの着脱が簡単です。
・ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます。
・作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています。
・リールは組合せ自由なコンビネーションタイプです。
【用途】
・各種組立ライン、メンテナンス工場などに。
【材質】
・本体カバー:樹脂

ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツインクル ライトリール10m ブライトアームライト付の型番TR2-KBのページです。 型番TR2-KBに関する仕様情報を記載しております。
ツインクル ライトリール10m ブライトアームライト付のレビュー
この商品のレビューはありません

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト