17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス管用チェーザ(4枚)

通常単価(税別)
15,76818,232
税込単価
17,34520,055
通常出荷日:11日目

【特長】・1つのダイヘッドに必要な4枚が1セットです。【用途】・M18 FPT114用アクセサリー【材...

詳細を確認
  • 適合機種
    M18 FPT114-0C0 SET1 JP
  • 材質1
    金属

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(インチ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ

(インチ)

最小発注数量
4573592055971
62
684-0189
1/2
1個
4573592055988
64
684-0187
3/4
1個
4573592055995
120
684-0193
1
1個
4573592056008
120
684-0192
1 1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,768
( 17,345 )
11日目
15,768
( 17,345 )
11日目
18,232
( 20,055 )
11日目
18,232
( 20,055 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1つのダイヘッドに必要な4枚が1セットです。
【用途】
・M18 FPT114用アクセサリー
【材質】
・金属
【セット内容】
・ケースなし

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス管用チェーザ(4枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト