ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラック荷台昇降ステップ TSH型

通常単価(税別)
11,975円~25,514円
税込単価
13,173円~28,065円
通常出荷日:4日目

【特長】・トラックのアオリに掛けるだけで簡単にセットでき、荷台への昇降をスムーズにおこなえます【用途】...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ合金
  • 最大使用質量(kg)
    100
  • フック有効幅(mm)
    74
  • 手がかり棒
    なし

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

段数(段)

幅(mm)

フック高さ(cm)

全長(mm)

最小発注数量
4968757035156
651-7830
1600.0
1
236
43
530
1個
4968757035163
651-7828
1800.0
2
236
74
840
1個
4968757035170
651-7829
2300.0
1
413
43
530
1個
4968757035187
651-7831
2600.0
2
413
74
840
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,975円
( 13,173円 )
4日目
18,119円
( 19,931円 )
4日目
17,405円
( 19,146円 )
4日目
25,514円
( 28,065円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラックのアオリに掛けるだけで簡単にセットでき、荷台への昇降をスムーズにおこなえます
【用途】
・トラック荷台への昇降用
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラック荷台昇降ステップ TSH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラック荷台昇降ステップ TSH型
トラック荷台昇降用はしご"トラックステップ"
トラック昇降はしご トラックステップ LM型
ロフト昇降はしご
電柱昇降用1連はしご 安全ベルト、バンド付
アルミ垂直はしご LR型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格11,975円-21,434円 -46,191円 -64,147円 -50,628円 -31,557円 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目4日目
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金主要部:アルミ合金
最大使用質量(kg)100100100-100100
フック有効幅(mm)7475----
手がかり棒なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト