ファクトリーサプライ用品技術窓口

FRP製 電工用2連はしご LGF型 LGF2-75

通常単価(税別)
281,890
税込単価
310,079
通常出荷日:4日目

【特長】・作業に便利な電線用フックと電柱用安全ベルトが標準装備されています・電気工事用2連はしごです・...

詳細を確認
  • JANコード
    4968757034708
  • トラスココード
    706-5255
  • 全長(m)
    4.59~7.52
  • 踏ざん間隔(mm)
    335
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    42
  • 質量(g)
    24500.0
  • 材質1
    支柱:グラスファイバー(FRP)
  • 材質2
    踏ざん:アルミ合金
  • 最大使用質量(kg)
    110

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LGF2-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LGF2-75の仕様・寸法情報

JANコード
4968757034708
トラスココード
706-5255
全長(m)
4.59~7.52
踏ざん間隔(mm)
335
踏ざん踏面幅(mm)
42
質量(g)
24500.0
材質1
支柱:グラスファイバー(FRP)
材質2
踏ざん:アルミ合金
最大使用質量(kg)
110
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LGF2-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
281,890
( 310,079 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業に便利な電線用フックと電柱用安全ベルトが標準装備されています
・電気工事用2連はしごです
・フレームはグラスファイバー製で電気絶縁性に優れています
・絶縁性・すべり止め効果に優れる大型ゴム製すべり止め端具付きです
【用途】
・主に電柱・電線への昇降用
【材質】
・支柱:グラスファイバー(FRP)
・踏ざん:アルミ合金

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FRP製 電工用2連はしご LGF型 LGF2-75の型番LGF2-75のページです。 型番LGF2-75に関する仕様情報を記載しております。
FRP製 電工用2連はしご LGF型 LGF2-75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FRP製 電工用2連はしご LGF型 LGF2-75
ロフト昇降はしご
プッシュアップ式仮設階段梯子
アルミ2連はしご HD2型 
プッシュアップ式仮設階段梯子 LW2用手摺
FRP製 電工用2連はしご LGF2-51/LGF2-64
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格281,89055,719 -135,33593,08315,007180,852 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード4968757034708-496875703413549687570426424968757034593-
トラスココード706-5255-651-7817701-2575651-7814-
全長(m)4.59~7.52-3.933.75~6.432.442-
踏ざん間隔(mm)335246310335-335
踏ざん踏面幅(mm)426797--42

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました