ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ3連はしご

通常単価(税別)
124,917円~152,979円
税込単価
137,409円~168,277円
通常出荷日:4日目

【特長】・アルミ製の3連式はしごでは業界最軽量クラス、軽自動車にも積載可能です。・軽い力で伸縮できる専...

詳細を確認
  • 正面有効幅(mm)
    404
  • 踏ざん間隔(mm)
    335
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    43
  • Aマーク
    認定品
  • 材質1
    アルミ合金
  • JISマーク
    認定品(JIS S 112G 2024)
  • SGマーク
    認定品
  • 最大使用質量(kg)
    100

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(m)

質量(g)

最大長さ(m)

最小発注数量
4968757092609
698-9305
2.84~5.88
17000.0
5.85
1個
4968757092708
698-9304
3.18~6.86
19000.0
6.86
1個
4968757092807
698-9306
3.51~7.86
21000.0
7.86
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,917円
( 137,409円 )
4日目
133,834円
( 147,217円 )
4日目
152,979円
( 168,277円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製の3連式はしごでは業界最軽量クラス、軽自動車にも積載可能です。
・軽い力で伸縮できる専用滑車付です。
・伸縮をスムーズにする専用ガイド付です。
【用途】
・高所への昇降用(一般用)。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ3連はしごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ3連はしご
3連はしごアップスライダー
アルミ1連はしご HA1型
ラクノリ3連はしご LT3シリーズ
ラクノリ3連はしご LH3シリーズ
アルミサヤ管式3連はしご
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格124,917円-191,765円 -27,873円 -113,179円 -130,179円 -184,988円 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目4日目4日目4日目
正面有効幅(mm)404335(上はしご)333(中はしご)348(下はしご)351406406333
踏ざん間隔(mm)335335335335335335
踏ざん踏面幅(mm)434342434343
Aマーク認定品-認定---
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト