ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ2連はしご HD2型 

通常単価(税別)
93,083円
税込単価
102,391円
通常出荷日:4日目

【特長】・サヤ管構造のようにかさばらず、コンパクト収納設計です・Φ105mmの大型滑り止め端具を採用し...

詳細を確認
  • JANコード
    4968757042642
  • トラスココード
    701-2575
  • 全長(m)
    3.75~6.43
  • 踏ざん間隔(mm)
    335
  • Aマーク
    認定
  • 質量(g)
    16500.0
  • 材質1
    アルミ合金
  • 最大使用質量(kg)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HD2-64B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HD2-64Bの仕様・寸法情報

JANコード
4968757042642
トラスココード
701-2575
全長(m)
3.75~6.43
踏ざん間隔(mm)
335
Aマーク
認定
質量(g)
16500.0
材質1
アルミ合金
最大使用質量(kg)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD2-64B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,083円
( 102,391円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サヤ管構造のようにかさばらず、コンパクト収納設計です
・Φ105mmの大型滑り止め端具を採用しています
【用途】
・高い所の昇降用に
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ2連はしご HD2型 の型番HD2-64Bのページです。 型番HD2-64Bに関する仕様情報を記載しております。
アルミ2連はしご HD2型 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ2連はしご HD2型 
FRP製 電工用2連はしご LGF型 LGF2-75
ロフト昇降はしご
プッシュアップ式仮設階段梯子
プッシュアップ式仮設階段梯子 LW2用手摺
アルミ2連はしご HD2シリーズ
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格93,083円281,890円55,719円 -135,335円15,007円84,524円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード49687570426424968757034708-49687570341354968757034593-
トラスココード701-2575706-5255-651-7817651-7814-
全長(m)3.75~6.434.59~7.52-3.932.442-
踏ざん間隔(mm)335335246310-335
Aマーク認定----認定
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました