17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミサヤ管式3連はしご

通常単価(税別)
162,076194,491
税込単価
178,284213,940
通常出荷日:4日目

【特長】・サヤ管構造でかさばらず、コンパクト収納設計です。・軽自動車に積載が可能です【用途】・高い所の...

詳細を確認
  • 正面有効幅(mm)
    333
  • 踏ざん間隔(mm)
    335
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    43
  • 材質1
    アルミ合金
  • 仮設工業会
    非認定
  • JISマーク
    非認定
  • SGマーク
    非認定
  • 最大使用質量(kg)
    100

ご注意

  • ご使用の車のサイズをご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(m)

Aマーク

質量(g)

最大長さ(m)

最小発注数量
4968757095587
701-2580
2.46~5.78
認定
17000.0
5.78
1個
4968757095686
701-2581
2.80~6.79
認定
19100.0
6.79
1個
4968757095785
701-2583
3.13~7.79
認定
21100.0
7.79
1個
4968757095884
701-2579
3.47~8.80
認定
23200.0
8.80
1個
4968757095983
701-2582
3.80~9.80
-
25200.0
9.80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,241
( 189,465 )
4日目
182,335
( 200,569 )
4日目
162,076
( 178,284 )
4日目
178,284
( 196,112 )
4日目
194,491
( 213,940 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サヤ管構造でかさばらず、コンパクト収納設計です。
・軽自動車に積載が可能です
【用途】
・高い所の昇降用に。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • ご使用の車のサイズをご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミサヤ管式3連はしごのレビュー
この商品のレビューはありません

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト