17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネット台車

通常単価(税別)
126,536155,949
税込単価
139,190171,544
通常出荷日:19日目

【特長】・キャビネットを載せて移動できます。【用途】・FCキャビネット用。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番

    奥行(mm)

    間口(mm)

    高さ(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    905
    612
    174
    4954183301934
    35000.0
    253-6565
    1個
    1167
    774
    240
    4954183301941
    40000.0
    253-6576
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    126,536
    ( 139,190 )
    19日目
    155,949
    ( 171,544 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キャビネットを載せて移動できます。
    【用途】
    ・FCキャビネット用。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キャビネット台車のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト