ファクトリーサプライ用品技術窓口

3連はしごアップスライダー

通常単価(税別)
191,765円~313,652円
税込単価
210,942円~345,017円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ねじれや揺れに強く、耐久性に優れる3連タイプです。・サイズΦ105mmの大型滑り止め端具を使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    3連はしご
  • 正面有効幅(mm)
    335(上はしご)333(中はしご)348(下はしご)
  • 踏ざん間隔(mm)
    335
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    43
  • 材質1
    アルミ合金

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

規格

最大使用質量

(kg)

伸縮前全長

(m)

伸縮後全長

(m)

特長

JANコード

トラスココード

全長(m)

Aマーク

質量(g)

JISマーク

仕様

内容量

最小発注数量
JIS規格品
100
3~3.9
8~8.9
-
4968757094092
699-5339
3.85~8.89
認定品
28400.0
認定品(JIS IQ0508088)
-
-
1個
JIS規格品
130
4~4.9
9~9.9
-
4968757094108
351-5681
4.19~ 9.90
認定品
30500.0
-
-
-
1個
JIS規格品
100
4~4.9
9~9.9
-
-
699-5340
4.18~9.89
認定品
30500.0
認定品(JIS IQ0508088)
-
-
1個
JIS規格品
100
4~4.9
10~
-
4968757094115
699-5338
4.52~10.90
認定品
32800.0
-
-
-
1個
JIS規格品
100
4~4.9
10~
-
4968757094122
699-5337
4.85~11.90
認定品
34900.0
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
262,093円
( 288,302円 )
4日目
191,765円
( 210,942円 )
1日目
225,432円
( 247,975円 )
4日目
313,652円
( 345,017円 )
4日目
271,898円
( 299,088円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじれや揺れに強く、耐久性に優れる3連タイプです。
・サイズΦ105mmの大型滑り止め端具を使用しています。
・正しい設置角度(75°)が一目で判るはしご水準器付きです。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3連はしごアップスライダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3連はしごアップスライダー
アルミ3連はしご
アルミ1連はしご HA1型
ラクノリ3連はしご LT3シリーズ
ラクノリ3連はしご LH3シリーズ
プッシュアップ式仮設階段梯子
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格191,765円-124,917円 -27,873円 -113,179円 -130,179円 -152,172円
通常出荷日1日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ3連はしご--3連はしご3連はしご-
正面有効幅(mm)335(上はしご)333(中はしご)348(下はしご)404351406406550
踏ざん間隔(mm)335335335335335310
踏ざん踏面幅(mm)434342434397
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金主要部:アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト