17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FRP製1連ハシゴ 電工用 LGF型

通常単価(税別)
104,608121,431
税込単価
115,069133,574
通常出荷日:4日目

【特長】・絶縁性・滑り止め効果にすぐれた大型ゴム製脚端具を使用しています・フレームはグラスファイバー製...

詳細を確認
  • 正面有効幅(mm)
    348
  • 踏ざん間隔(mm)
    335
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    43
  • 材質1
    支柱:グラスファイバー(FRP)
  • 材質2
    踏ざん:アルミ合金
  • 最大使用質量(kg)
    110

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(m)

質量(g)

最小発注数量
4968757034661
706-5247
3.08
7200.0
1個
4968757034678
706-5245
4.09
9200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,608
( 115,069 )
4日目
121,431
( 133,574 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性・滑り止め効果にすぐれた大型ゴム製脚端具を使用しています
・フレームはグラスファイバー製で電気絶縁性に優れています
【用途】
・主に電柱・電線への昇降用
【材質】
・支柱:グラスファイバー(FRP)
・踏ざん:アルミ合金

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FRP製1連ハシゴ 電工用 LGF型のレビュー
この商品のレビューはありません

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト