ファクトリーサプライ用品技術窓口

1連はしごシリーズ(アルミ合金製)

通常単価(税別)
16,063円~33,890円
税込単価
17,669円~37,279円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽くて持ち運びの楽なスタンダードタイプです。【材質】・アルミ合金

  • 正面有効幅(mm)
    351
  • 踏ざん間隔(mm)
    335
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    42
  • 材質1
    アルミ合金

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

規格

最大使用質量

(kg)

特長

JANコード

トラスココード

全長(m)

Aマーク

質量(g)

JISマーク

SGマーク

最大使用質量(kg)

仕様

内容量

最小発注数量
-
-
-
-
4968757034500
698-9316
2.08
Aマーク認定品
4400.0
JIS規格品
SGマーク認定品
100
-
-
1個
-
-
-
-
4968757034517
698-9314
2.42
認定品
4900.0
認定品(JIS S 112G 2024)
認定品
100
-
-
1個
-
-
-
-
4968757138314
698-9315
3.09
認定品
5900.0
認定品(JIS S 112G 2024)
認定品
100
-
-
1個
-
-
-
-
-
698-9313
4.08
認定品
7400.0
認定品(JIS S 112G 2024)
認定品
100
-
-
1個
-
-
-
-
-
698-9312
5.08
認定品
8900.0
認定品(JIS S 112G 2024)
認定品
100
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,063円
( 17,669円 )
4日目
18,137円
( 19,951円 )
4日目
25,684円
( 28,252円 )
4日目
29,823円
( 32,805円 )
4日目
33,890円
( 37,279円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて持ち運びの楽なスタンダードタイプです。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1連はしごシリーズ(アルミ合金製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1連はしごシリーズ(アルミ合金製)
アルミ1連はしご HA1型
ラクノリ1連はしご LT1シリーズ
FRP製1連はしご 電工用 RSG型
FRP製1連ハシゴ 電工用 LGF型 LGF1-20
アルミ3連はしご
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格16,063円-27,873円 -21,869円 -83,862円76,710円 -124,917円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
正面有効幅(mm)351351406348348404
踏ざん間隔(mm)335335335335335335
踏ざん踏面幅(mm)424243424343
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金支柱:グラスファイバー(FRP)支柱:グラスファイバー(FRP)アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト