ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

LED拡大鏡(クランプ型) NLLP

通常単価(税別)
34,355円~43,124円
税込単価
37,791円~47,436円
通常出荷日:11日目

【特長】・色温度は5700ケルビンで、太陽光に近い優しい光を演出します。・明るさは、全光束が900ルー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

レンズ寸法(mm)

消費電力(W)

倍率(倍)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
152
9
1.75
4571328418885
2660.000
260-7334
1個
152
9
2.25
4571328418892
2880.000
260-7350
1個
178
15
1.75
4571328418908
3150.000
260-7490
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,355円
( 37,791円 )
11日目
34,992円
( 38,491円 )
11日目
43,124円
( 47,436円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色温度は5700ケルビンで、太陽光に近い優しい光を演出します。
・明るさは、全光束が900ルーメン、照度が20cmで5500ルクスと明るく、また20-100%の調光が可能です。
・優しい光で調光が可能なため、検査照明に適しています。
・高倍率の5倍や10倍レンズを使用すると、片目でしかピントが合いにくいため、弊社LED拡大鏡では両目でピントが合う大型レンズ(1.75~2.25倍)を採用しています。
・小さい文字や不良品の傷など、はっきりと見ることができます。
・作業台などに固定することで、両手での作業が可能です。
・クランプ幅(挟める机の厚さ)は最大60ミリメートルで、一般的な作業机であれば十分に固定が可能です。
【用途】
・精密作業や目視検査、不良品の撮影

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED拡大鏡(クランプ型) NLLPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED拡大鏡(クランプ型) NLLP
LED拡大鏡(卓上型) NLLP
LED照明拡大鏡 クランプ保持型
LED照明拡大鏡(フリーアーム・クランプ取付)
LED照明拡大鏡 LED-WIDE型
LED照明拡大鏡 LEDS
メーカー日機日機トラスコ中山アズワンオーツカ光学京葉光器
通常価格34,355円-29,571円 -33,111円 -48,218円 -195,148円38,929円 -
通常出荷日11日目11日目4日目1日目〜2日目1日目
クランプ幅(mm)60-----
光源LEDLED----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト