ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

LED拡大鏡(卓上型) NLLP

通常単価(税別)
29,571円~30,209円
税込単価
32,528円~33,230円
通常出荷日:11日目

【特長】・色温度は5700ケルビンで、太陽光に近い優しい光を演出します。・明るさは、全光束が710ルー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率(倍)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1.75
4571328418861
2460.000
260-7356
1個
2.25
4571328418878
2700.000
260-7112
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,571円
( 32,528円 )
11日目
30,209円
( 33,230円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色温度は5700ケルビンで、太陽光に近い優しい光を演出します。
・明るさは、全光束が710ルーメン、照度が20cmで5300ルクスと明るく、また20-100%の調光が可能です。
・優しい光で調光が可能なため、検査照明に適しています。
・高倍率の5倍や10倍レンズを使用すると、片目でしかピントが合いにくいため、弊社LED拡大鏡では両目でピントが合う大型レンズ(1.75~2.25倍)を採用しています。
・小さい文字や不良品の傷など、はっきりと見ることができます。
【用途】
・精密作業や目視検査、不良品の撮影

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED拡大鏡(卓上型) NLLPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED拡大鏡(卓上型) NLLP
LED拡大鏡(クランプ型) NLLP
コンテック 卓上ルーペ
LED照明拡大鏡 LED-WIDE型
LED照明拡大鏡 T-202BL
LED照明拡大鏡 LEDS
メーカー日機日機コンテック(ライト)オーツカ光学トラスコ中山京葉光器
通常価格29,571円-34,355円 -1,062円195,148円13,299円 -38,929円 -
通常出荷日11日目11日目5日目2日目1日目〜1日目
レンズ寸法(mm)127-----
光源LEDLED----
消費電力(W)9-----
電源(V)AC100-----
電源コード長さ(m)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト