ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ファン付き呼吸用保護具 LS-900Sシリーズ

通常単価(税別)
223,514円~243,553円
税込単価
245,865円~267,908円
通常出荷日:9日目

【用途】・ガス・電気・TIG溶接、研磨・切削・グラインダー、粉砕、鋳物・炉内などの各種粉じん用、クリー...

詳細を確認
  • 粒子捕集効率(%)
    99.97以上
  • 性能区分
    大風量形、PL3、S級
  • 型式検定合格番号
    第TP128号
  • 対象粉じん
    DOP粒子

ご注意

  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

仕様

最小発注数量
689-9126
4984013105340
2200.0
飛来落下物用、内側に発泡ライナーなし
1個
689-9129
4984013105357
2200.0
墜落時保護用、内側に発泡ライナーあり
1個
689-9130
4984013105388
2200.0
飛来落下物用、内側に発泡ライナーなし、ダクトアルミカバー付
1個
689-9127
4984013105395
2200.0
墜落時保護用、内側に発泡ライナーあり、ダクトアルミカバー付
1個
689-9131
4984013105425
2500.0
飛来落下物用、内側に発泡ライナーなし、ダクトアルミカバー付、Wアーマ-システム
1個
689-9128
4984013105432
2500.0
墜落時保護用、内側に発泡ライナーあり、ダクトアルミカバー付、Wアーマ-システム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223,514円
( 245,865円 )
9日目
225,325円
( 247,858円 )
9日目
227,149円
( 249,864円 )
9日目
228,973円
( 251,870円 )
9日目
241,729円
( 265,902円 )
9日目
243,553円
( 267,908円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ガス・電気・TIG溶接、研磨・切削・グラインダー、粉砕、鋳物・炉内などの各種粉じん用、クリーンルームにおける薬品・食品などの粉体取扱作業

ご注意

  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ファン付き呼吸用保護具 LS-900Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-900Sシリーズ
電動ファン付き呼吸用保護具
バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具
電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー
電動ファン付き呼吸用保護具用パーツ
電動ファン付呼吸用保護具
メーカー山本光学山本光学スリーエムジャパン重松製作所重松製作所アズワン
通常価格223,514円-92,890円 -266,590円 -23,590円3,175円 -4,903円 -
通常出荷日9日目5日目〜9日目5日目4日目1日目〜
粒子捕集効率(%)99.97以上95以上(PL1)----
性能区分大風量形、PL3、S級漏れ率区分B級(5%以下)----
型式検定合格番号第TP128号第TP98号----
対象粉じんDOP粒子-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト